Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm M8 16.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10501672

Numărul piesei producătorului:

1504720

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 110,3191 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

1 103,19 RON

10 x 110,3191 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 16.0 mm
Diametrul mânerului sferic 40.0 mm
Înălțime mâner 15.5 mm
Înălțime totală 46.5 mm
Diametru tijă 18.0 mm
Înălțime tijă 15.0 mm
Material filet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne