Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 30.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10501740

Numărul piesei producătorului:

1504727

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 167,0282 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

167,03 RON

1 x 167,0282 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material filet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne