Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 16.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10501757

Numărul piesei producătorului:

1504728

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 + 128,7596 RON
Ambalaj standard: 15

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

1 931,39 RON

15 x 128,7596 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 16.0 mm
Diametrul mânerului sferic 50.0 mm
Înălțime mâner 17.0 mm
Înălțime totală 34.0 mm
Diametru tijă 21.0 mm
Înălțime tijă 17.0 mm
Material filet Oțel inoxidabil
Tip montare Threaded Through Bore
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne