Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M8 15.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10501788

Numărul piesei producătorului:

1504731

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 + 125,8158 RON
Ambalaj standard: 15

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

1 887,24 RON

15 x 125,8158 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material filet Oțel inoxidabil
Tip montare Filetat mamă
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne