Meniu Caută

Roată de mână 60.0 mm M12 40.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10501832

Numărul piesei producătorului:

1504736

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 249,3104 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

249,31 RON

1 x 249,3104 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material filet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne