Meniu Caută

Mâner rotund striat Prizon M6 16.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10364291

Numărul piesei producătorului:

258251659935

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 10,2409 RON
50 - 999 10,1861 RON
1000 + 10,0902 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

102,41 RON

10 x 10,2409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Alamă
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne