Meniu Caută

Mâner rotund striat 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10639634

Numărul piesei producătorului:

258322559935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 12,048 RON
50 - 999 11,9946 RON
1000 + 11,861 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

120,48 RON

10 x 12,048 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 25.0 mm
Diametrul mânerului sferic 32.0 mm
Înălțime mâner 13.0 mm
Înălțime totală 47.0 mm
Înălțime tijă 9.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne