Meniu Caută

Mâner rotund striat 14.0 mm M4 10.0 mm Fenolic Negru

Black Screw On Grip Hand Wheel and Knob has a knurled texture around the diameter of the handle to create a firm yet comfortable gripping surface.
Numărul piesei Essentra:

10246528

Numărul piesei producătorului:

460585

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 13,7553 RON
500 + 6,4347 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

687,77 RON

50 x 13,7553 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Culoare Negru
Finalizare Lucios
Material filet Fenolic
Tip montare Cu montare cu șurub
Material mâner sferic Fenolic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne