Meniu Caută

Mâner rotund striat 15.0 mm M4 25.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10159637

Numărul piesei producătorului:

KTSR-15M04M25

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,0188 RON
500 + 2,0673 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

300,94 RON

50 x 6,0188 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Culoare Negru
Material filet Oțel
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne