Meniu Caută

Mâner rotund striat 28.0 mm M8 30.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10159767

Numărul piesei producătorului:

KTSR-28M08M30

557 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 12,0237 RON
500 + 4,1073 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

601,19 RON

50 x 12,0237 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Material filet Oțel
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne