Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Mânerele rotunde cu filet exterior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet interior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
6,4347 RON - 13,7553 RON 50 În stoc
M4
Fenolic
Cu montare cu șurub
Fenolic
6,0726 RON - 32,7671 RON 157 În stoc
M6
Fenolic
Cu montare cu șurub
Fenolic
  • din 6
Mâner rotund striat 14.0 mm M4 10.0 mm Fenolic Negru

10246528

Interval de preț
13,7553 RON - 6,4347 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
  • Material filet
    Fenolic
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Mâner rotund striat 20.0 mm M6 15.0 mm Fenolic Negru

10246535

Interval de preț
32,7671 RON - 6,0726 RON

Niveluri de stoc
157 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
  • Material filet
    Fenolic
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub