Meniu Caută

Încuietoare mâner Cu chei diferite 111.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoarea cu camă de rotire a mânerului este utilizată pentru a asigura ușile, dulapurile și alte tipuri de carcase. Are blocare în L cu chei diferite, care permite ca fiecare încuietoare să aibă cheie diferită, limitând capacitatea fiecărei chei de a deschide o anumită încuietoare. De culoare cromată, din aliaj de zinc.
Numărul piesei Essentra:

20121891

Numărul piesei producătorului:

111110230E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 36,8781 RON
25 + 26,3415 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

36,88 RON

1 x 36,8781 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 18.5 mm
Lungime prindere 18.5 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lungime camă 45.0 mm
Lungime mâner 111.0 mm
Stil încuietoare Cam Latches
Tip de blocare Cu chei la fel
Chei Cu chei diferite
Tip cheie Cu chei diferite
Formă mâner De forma L
Tip montare Cu montare cu șurub
Orientare la montare Universale
Culoare Crom
Finalizare Crom
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 8301409000
Include Nothing Included

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne