Meniu Caută

Încuietoare mâner Sistem de blocare cu cheie 14.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Aceste încuietori reglabile de compresie au un design cu mâner în „L”. Compresia sporită permite o etanșare mai sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Permit o izolare îmbunătățită împotriva condițiilor de zgomot și vibrații. Ideale pentru dulapuri și mobilier. Realizate din zinc turnat cu crom.
Numărul piesei Essentra:

20062583

Numărul piesei producătorului:

111110538E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 43,8839 RON
25 + 31,3456 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

43,88 RON

1 x 43,8839 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 14.5 mm
Lungime prindere 14.5 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lungime camă 45.0 mm
Lungime mâner 111.0 mm
Stil încuietoare Cam Latch
Tip de blocare Sistem de blocare cu cheie
Chei Cu chei identice
Tip cheie Cheie Euro (5333)
Formă mâner De forma L
Tip montare Cu montare cu șurub
Orientare la montare Universale
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 7907000090
Include No Includes

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne