Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 26.5 mm 111.0 mm Zamac Negru

Încuietoarea în formă de L cu camă de rotire a mânerului este utilizată pentru a asigura ușile, dulapurile și alte tipuri de carcase. Este proiectată fără cilindru, ceea ce face imposibilă încuierea cu o cheie, bazându-se în schimb pe mecanismul de rotire a mânerului pentru a se asigura. De culoare gri și realizată din Zamak.
Numărul piesei Essentra:

20062538

Numărul piesei producătorului:

111120036E

49 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 36,9329 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,93 RON

1 x 36,9329 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 26.5 mm
Lungime prindere 26.5 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lungime camă 45.0 mm
Lungime mâner 111.0 mm
Stil încuietoare Cam Latch
Tip de blocare Fără cilindru
Orientare la montare Universale
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Material Zamac
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne