20121969
111120234E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 40,2566 RON |
25 + | 28,7547 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval prindere | 24.5 mm |
---|---|
Interval prindere | 0.965 in |
Lungime prindere | 24.5 mm |
Lungime prindere | 0.965 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Lungime mâner | 111.0 mm |
Lungime mâner | 4.37 in |
Stil încuietoare | Cam Latches |
Tip de blocare | Cu chei la fel |
Chei | Cu chei diferite |
Tip cheie | Cu chei diferite |
Formă mâner | De forma L |
Tip montare | Cu montare cu șurub |
Orientare la montare | Universale |
Culoare | Negru |
Finalizare | Poliamidă neagră |
Material | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Cod Vamal | 8301409000 |
Include | Nothing Included |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.