20052348
111200560E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 39,9443 RON |
25 - 249 | 28,5316 RON |
250 + | 25,8741 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval prindere | 8.5 mm |
---|---|
Interval prindere | 0.335 in |
Lungime prindere | 8.5 mm |
Lungime prindere | 0.335 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Lungime mâner | 111.0 mm |
Lungime mâner | 4.37 in |
Stil încuietoare | Cam Latch |
Tip de blocare | Sistem de blocare cu cheie |
Chei | Cu chei identice |
Tip cheie | Cheie Euro (5333) |
Formă mâner | De forma L |
Tip montare | Cu montare cu șurub |
Orientare la montare | Universale |
Culoare | Negru |
Material | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Cod Vamal | 8301300000 |
Include | No Includes |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.