Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 14.5 mm 122.0 mm Oțel inoxidabil Crom

Încuietoarea cu camă de rotire a mânerului este utilizată pentru a securiza ușile și dulapurile. Are o prindere cu mâner în formă de L cu sfert de rotație, care oferă o prindere pentru o operare simplă. De asemenea, permite accesul ușor în spații înguste. Mânerul este fixat de broască cu un șurub M5, cheile nefiind furnizate. Realizată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20065393

Numărul piesei producătorului:

2114038E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 14.5 mm
Lungime prindere 18.5 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lungime camă 45.0 mm
Lungime mâner 122.0 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Cam Latch
Tip de blocare Cu sfert de rotaţie
Formă mâner De forma L
Orientare la montare Universale
Culoare Crom
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne