20065423
2114047E
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval prindere | 28.5 mm |
---|---|
Interval prindere | 1.122 in |
Lungime prindere | 18.5 mm |
Lungime prindere | 0.728 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Lungime mâner | 122.0 mm |
Lungime mâner | 4.803 in |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Cam Latch |
Tip de blocare | Cu sfert de rotaţie |
Formă mâner | De forma L |
Orientare la montare | Universale |
Culoare | Crom |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.