Meniu Caută

Mâner T cu sfert de rotație 28.5 mm Zamac

Încuietoarea în formă de T cu camă de rotire a mânerului este utilizată pentru a asigura ușile, dulapurile și alte tipuri de carcase. Este proiectată fără cilindru, ceea ce face imposibilă încuierea cu o cheie, bazându-se în schimb pe mecanismul de rotire a mânerului pentru a se asigura. De culoare gri și realizată din Zamak.
Numărul piesei Essentra:

20062545

Numărul piesei producătorului:

111110047E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 36,9329 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,93 RON

1 x 36,9329 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material încuietoare Zamac
Culoare Gri
Stil încuietoare Cam Latch
Tip de blocare Fără cilindru
Orientare la montare Universale
Lungime mâner 111.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne