Meniu Caută

Mâner dulap Montare prin spate 125.0 26.0 55.0 Aluminiu

Acest mâner tip bară de tragere are formă de punte. Are un aspect curat și profesional și este folosit pentru a deschide și închide ușile grele ale dulapurilor. Este fabricat din aluminiu, ceea ce îi conferă rezistență la coroziune și duritate și se montează din spate.
Numărul piesei Essentra:

20251581

Numărul piesei producătorului:

20251581

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 75,169 RON
5 - 9 71,4256 RON
10 - 19 67,6322 RON
20 + 63,889 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

75,17 RON

1 x 75,169 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 125.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Greutate g 180.0
Culoare Negru
Material Aluminiu
Tip de montare Montare prin spate

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne