20251642
20251642
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 80,2103 RON |
5 - 9 | 76,2172 RON |
10 - 19 | 72,1743 RON |
20 + | 68,181 RON |
l1 | 160.0 |
---|---|
w1 | 20.0 |
h1 | 51.0 |
d1 | M5 |
d2 | 13.0 |
h2 | 19.0 |
r | 13.0 |
Greutate g | 100.0 |
Culoare | Negru |
Material | Aluminiu |
Tip de montare | Montare prin faţă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.