Meniu Caută

Mâner dulap Montare prin faţă 100.0 20.0 49.0 Aluminiu

Acest mâner tip bară de tragere are formă de punte. Are un aspect curat și profesional și este folosit pentru a deschide și închide ușile grele ale dulapurilor. Este fabricat din aluminiu, ceea ce îi conferă rezistență la coroziune și duritate și se montează din față.
Numărul piesei Essentra:

20251659

Numărul piesei producătorului:

20251659

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 52,1591 RON
5 - 9 49,5637 RON
10 - 19 46,9682 RON
20 + 44,323 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

52,16 RON

1 x 52,1591 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 100.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M5
d2 13.0
h2 19.0
r 13.0
Greutate g 80.0
Culoare Natural
Material Aluminiu
Tip de montare Montare prin faţă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne