20251932
20251932
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 73,8713 RON |
5 - 9 | 70,1777 RON |
10 - 19 | 66,4842 RON |
20 + | 62,791 RON |
l1 | 160.0 |
---|---|
w1 | 26.0 |
h1 | 57.0 |
d1 | M8 |
d2 | 17.0 |
h2 | 12.0 |
r | 17.0 |
Greutate g | 219.0 |
Culoare | Natural |
Material | Aluminiu |
Tip de montare | Montare prin spate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.