20252007
20252007
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 116,8964 RON |
5 - 9 | 111,0565 RON |
10 - 19 | 105,2167 RON |
20 + | 99,377 RON |
l1 | 196.0 |
---|---|
w1 | 26.0 |
h1 | 57.0 |
d1 | M6 |
d2 | 17.0 |
h2 | 17.0 |
r | 17.0 |
Greutate g | 232.0 |
Culoare | Negru |
Material | Aluminiu |
Tip de montare | Montare prin faţă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.