20202330
20202330
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 45,2212 RON |
10 - 19 | 40,6791 RON |
20 - 49 | 38,433 RON |
50 + | 36,187 RON |
Tip sistem de prindere | Filetate, complet |
---|---|
d1 | 50.0 |
d2 | 18.0 |
d5 | M10 |
d6 | 10.5 |
h2 | 32.0 |
t3 | 16..0 |
Greutate g | 44.0 |
Finalizare | Neșlefuite |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.