20202347
20202347
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 56,5016 RON |
10 - 19 | 50,8614 RON |
20 - 49 | 48,0164 RON |
50 + | 45,221 RON |
Tip sistem de prindere | Filetate, complet |
---|---|
d1 | 63.0 |
d2 | 20.0 |
d5 | M12 |
d6 | 13.0 |
h2 | 40.0 |
t3 | 20.0 |
Greutate g | 70.0 |
Finalizare | Neșlefuite |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.