20202361
20202361
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 53,5567 RON |
10 - 19 | 48,216 RON |
20 - 49 | 45,5207 RON |
50 + | 42,825 RON |
Tip sistem de prindere | Filetate, complet |
---|---|
d1 | 40.0 |
d2 | 14.0 |
d5 | M8 |
d6 | 8.4 |
h2 | 25.0 |
t3 | 12.0 |
Greutate g | 23.0 |
Finalizare | Lustruit |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.