Meniu Caută

Mâner palmă 50.0 18.0 32.0 Aluminiu

Acest mâner pentru palmă oferă o prindere sigură, anti-alunecare și comodă pentru diferite operații manuale. Este fabricat din aluminiu și este atât durabil, cât și ușor. Forma sa îl face perfect pentru aplicații care necesită comoditate și reducerea oboselii.
Numărul piesei Essentra:

20202378

Numărul piesei producătorului:

20202378

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 64,1383 RON
10 - 19 57,7494 RON
20 - 49 54,505 RON
50 + 51,311 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

64,14 RON

1 x 64,1383 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip sistem de prindere Filetate, complet
d1 50.0
d2 18.0
d5 M10
d6 10.5
h2 32.0
t3 16.0
Greutate g 44.0
Finalizare Lustruit
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne