Meniu Caută

Mâner palmă 63.0 20.0 40.0 Aluminiu

Acest mâner pentru palmă oferă o prindere sigură, anti-alunecare și comodă pentru diferite operații manuale. Este fabricat din aluminiu și este atât durabil, cât și ușor. Forma sa îl face perfect pentru aplicații care necesită comoditate și reducerea oboselii.
Numărul piesei Essentra:

20202422

Numărul piesei producătorului:

20202422

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 58,1487 RON
10 - 19 52,3588 RON
20 - 49 49,4139 RON
50 + 46,519 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

58,15 RON

1 x 58,1487 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip sistem de prindere Găuri oarbe, uniforme
d1 63.0
d2 20.0
d4 tol. H7 12.0
h2 40.0
t1 25.0
t2 22.0
Greutate g 84.0
Finalizare Neșlefuite
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne