Meniu Caută

Mâner palmă 40.0 14.0 25.0 Aluminiu

Acest mâner pentru palmă oferă o prindere sigură, anti-alunecare și comodă pentru diferite operații manuale. Este fabricat din aluminiu și este atât durabil, cât și ușor. Forma sa îl face perfect pentru aplicații care necesită comoditate și reducerea oboselii.
Numărul piesei Essentra:

20202521

Numărul piesei producătorului:

20202521

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 54,8544 RON
10 - 19 49,364 RON
20 - 49 46,6188 RON
50 + 43,874 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

54,85 RON

1 x 54,8544 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip sistem de prindere Gaură oarbă filetată
d1 40.0
d2 14.0
d5 M8
h2 25.0
t2 15.0
Greutate g 22.0
Finalizare Lustruit
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne