Meniu Caută

Mâner de tragere încastrat 29.0 140.0 Termoplastic Gri deschis

Acest mâner încastrat de tragere se montează la nivel cu suprafața, oferind un aspect atractiv și discret. Este potrivit pentru aplicații cu spații mici, iar profilul său facilitează prevenirea intrării prafului și mizeriei. Este utilizat pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm.
Numărul piesei Essentra:

20254803

Numărul piesei producătorului:

20254803

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 105,8656 RON
5 - 9 100,5748 RON
10 - 19 95,284 RON
20 + 89,993 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

105,87 RON

1 x 105,8656 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Culoare Gri deschis
Material Termoplastic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne