Meniu Caută

Mâner de prindere 25.0 mm M8 Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10209561

Numărul piesei producătorului:

1337509

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 311,9036 RON
10 - 49 139,3397 RON
50 - 99 117,0385 RON
100 + 103,1002 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

311,90 RON

1 x 311,9036 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Cod Vamal 7318190090
Tip montare Tată
Material filet Oțel placat cu zinc
Material mâner sferic Oțel
Finalizare Oxid negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne