Meniu Caută

Mâner de prindere 32.0 mm M10 Oțel inoxidabil Natural

Numărul piesei Essentra:

10209677

Numărul piesei producătorului:

1337520

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 427,8062 RON
50 + 191,1434 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

427,81 RON

1 x 427,8062 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890
Tip montare Mamă
Material filet Oțel inoxidabil
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Finalizare Fără finisaj

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne