Meniu Caută

Mâner de prindere 36.0 mm M12 Oțel inoxidabil Natural

Numărul piesei Essentra:

10209707

Numărul piesei producătorului:

1337523

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 546,3038 RON
50 + 244,138 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

546,30 RON

1 x 546,3038 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890
Tip montare Tată
Material filet Oțel inoxidabil
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Finalizare Fără finisaj

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne