Meniu Caută

mâner încastrat 133.0 mm 22.0 mm PA Negru

Screw on Flush Handles can be mounted horizontally or vertically and is fixed using M6 screws (not supplied).
Numărul piesei Essentra:

10203941

Numărul piesei producătorului:

1287197

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 107,5975 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 075,98 RON

10 x 107,5975 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner La nivel
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Dreptunghiular
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1287197 înlocuiește:

mâner încastrat 133.0 mm Poliamidă Negru
Numărul piesei Essentra: 10550588
Numărul piesei producătorului: 493455

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne