Meniu Caută

mâner încastrat 100.0 mm 141.0 mm M4 Oțel

Numărul piesei Essentra:

10500514

Numărul piesei producătorului:

1504604

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 212,7405 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

212,74 RON

1 x 212,7405 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Oțel
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mâner încastrat cu locaş de tragere
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Dreptunghiular
Cod Vamal 8302490091

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne