Meniu Caută

mâner încastrat 124.0 mm 59.0 mm M6 Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10500767

Numărul piesei producătorului:

1504629

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 118,2295 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

118,23 RON

1 x 118,2295 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mâner rabatabil
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Dreptunghiular
Cod Vamal 8302490091

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne