Meniu Caută

mâner încastrat 155.0 mm Oțel inoxidabil Gri

Numărul piesei Essentra:

10504840

Numărul piesei producătorului:

1505037

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 104,7427 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

104,74 RON

1 x 104,7427 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Oțel inoxidabil
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mâner încastrat cu locaş de tragere
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Dreptunghiular
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne