Meniu Caută

mâner încastrat 155.0 mm Oțel inoxidabil Gri

Numărul piesei Essentra:

10504864

Numărul piesei producătorului:

1505039

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 123,0277 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

123,03 RON

1 x 123,0277 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Oțel inoxidabil
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner La nivel
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Dreptunghiular
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne