Meniu Caută

mâner încastrat 131.0 mm 58.0 mm ABS Negru

Screw mounted recessed handle from ABS. Ergonomic design with extra deep recess. Can be mounted both horizantally or vertically. Screws are not supplied. Înlocuiește art. nr.: 493456
Numărul piesei Essentra:

20338428

Numărul piesei producătorului:

47420

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 57,1677 RON
50 + 51,4509 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

571,68 RON

10 x 57,1677 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner La nivel
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Dreptunghiular
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne