Meniu Caută

mâner încastrat 101.0 mm 15.0 mm ABS Gri

Screw mounted recessed handle with a Polyamide (PA) shell. Strong handle that can be fixed using M6 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically.
Numărul piesei Essentra:

10273449

Numărul piesei producătorului:

493457

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 49 38,0062 RON
50 + 32,3381 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

76,01 RON

2 x 38,0062 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner La nivel
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Trapeze
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne