Meniu Caută

mâner încastrat 102.0 mm 15.0 mm ABS Gri

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Înlocuiește art. nr.: 493457
Numărul piesei Essentra:

20338435

Numărul piesei producătorului:

57428

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 45,3711 RON
50 + 40,834 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

453,71 RON

10 x 45,3711 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner La nivel
Tip montare Cu montare cu șurub
Formă/stil adâncit Trapeze
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne