Meniu Caută

Mânere încastrate fixate cu siguranță (înclichetare)

În stoc

Náš sortiment zapustených rukovätí sa ľahko zacvakne do montážneho otvoru. Zapustený profil ponúka bezpečnosť s polohou zapustenou do rámu dverí bez toho, aby poskytoval menej účinné uchopenie rukou. Vďaka výberu materiálov, povrchových úprav a veľkostí je tento sortiment dokonalou voľbou pre malé aj veľké skrinky alebo kryty strojov.

Cod Serie: SR5466

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Formă mâner Culoare Material mâner Adâncime alezaj Înălțime totală Cumpără
7,3109 RON - 15,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.0 mm
Dreptunghiular
Negru
ABS
36.0 mm
14,3038 RON - 14,3038 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
Dreptunghiular
Negru
ABS
95.0 mm
7,3109 RON - 30,7445 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.0 mm
Dreptunghiular
Negru
ABS
36.0 mm
8,9813 RON - 37,7215 RON Solicitați termenul de livrare aici
136.0 mm
Dreptunghiular
Negru
PA
38.0 mm
14,3038 RON - 14,3038 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
Dreptunghiular
Negru
ABS
95.0 mm
8,9813 RON - 37,7215 RON 179 În stoc
136.0 mm
Dreptunghiular
Negru
ABS
36.0 mm
6,4988 RON - 9,0983 RON 3212 În stoc
Dreptunghiular
Negru
ABS
24,3562 RON - 27,1492 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Gri
PA
22,9872 RON - 25,6295 RON 5 În stoc
Dreptunghiular
Gri
PA
14,2523 RON - 14,2523 RON 33 În stoc
Negru
ABS
60,6511 RON - 71,2754 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Negru
ABS
10,0629 RON - 12,3492 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20,5091 RON - 23,0145 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Gri
PA
60,0271 RON - 66,6968 RON 204 În stoc
Dreptunghiular
Negru
ABS
60,0271 RON - 66,6968 RON 1000 În stoc
Dreptunghiular
Gri
ABS
66,7634 RON - 74,1816 RON 44 În stoc
187.0 mm
Dreptunghiular
Negru
ABS
79.0 mm
47,1283 RON - 52,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
Dreptunghiular
Gri
ABS
40.0 mm
47,1283 RON - 52,3648 RON 1093 În stoc
90.0 mm
Dreptunghiular
Negru
ABS
40.0 mm
mâner încastrat 136.0 mm 36.0 mm ABS Negru

20067779

Interval de preț
37,7215 RON - 8,9813 RON

Niveluri de stoc
179 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    136.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
  • Adâncime totală
    18.5 mm
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    Tragere
mâner încastrat 96.0 mm 56.0 mm ABS Negru

10119020

Interval de preț
9,0983 RON - 6,4988 RON

Niveluri de stoc
3212 În stoc
Caracteristici
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    Mâner încastrat cu locaş de tragere
  • Tip montare
    Clip On
  • Material mâner
    ABS
  • Culoare
    Negru
mâner încastrat 90.0 mm 73.0 mm PA Gri

10187975

Interval de preț
25,6295 RON - 22,9872 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    Mâner încastrat cu locaş de tragere
  • Tip montare
    Clip On
  • Material mâner
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 30% ranforsată cu fibră de sticlă
mâner încastrat 135.8 mm 36.0 mm ABS Negru

10336182

Interval de preț
14,2523 RON - 14,2523 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Mâner încastrat cu locaş de tragere
  • Tip montare
    Snap Fit
  • Material mâner
    ABS
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Negru
110.0 mm 56.0 mm ABS Negru

20547165

Interval de preț
66,6968 RON - 60,0271 RON

Niveluri de stoc
204 În stoc
Caracteristici
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    Mânere tragere
  • Tip montare
    Clip On
  • Material mâner
    ABS
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
110.0 mm 56.0 mm ABS Gri

20547172

Interval de preț
66,6968 RON - 60,0271 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    Mânere tragere
  • Tip montare
    Clip On
  • Material mâner
    ABS
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Mânere tragere 187.0 mm 79.0 mm ABS Negru

20512804

Interval de preț
74,1816 RON - 66,7634 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    187.0 mm
  • Înălțime totală
    79.0 mm
  • Adâncime totală
    22.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    171.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    73.0 mm
Mânere tragere 90.0 mm 40.0 mm ABS Negru

20338459

Interval de preț
52,3648 RON - 47,1283 RON

Niveluri de stoc
1093 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    90.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Adâncime totală
    16.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    83.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    34.0 mm