Meniu Caută

Mâner unghiular 112.0 mm M6 Aluminiu

Mânerul de tragere are un design integral din metal. Forma în unghi drept de tip mamă are trepte rotunjite cu găuri de montare filetate la bază. Oferă un aspect îngrijit și ordonat și poate fi aplicat în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces. Natural fabricat din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

10193594

Numărul piesei producătorului:

1220487

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 39 62,7459 RON
40 + 55,161 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

125,49 RON

2 x 62,7459 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner Dulap înclinat
Dimensiune filet M6
Material mâner Aluminiu
Tip montare Rear Threaded Blind Hole
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne