Meniu Caută

Mâner rabatabil 100.0 mm M10 Oțel inoxidabil

Mânerul de tragere are un design integral din metal. Forma în unghi drept de tip mamă are trepte rotunjite cu găuri de montare filetate la bază. Oferă un aspect îngrijit și ordonat și poate fi aplicat în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces. Natural fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10500453

Numărul piesei producătorului:

1504598

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 231,9592 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

231,96 RON

1 x 231,9592 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner Pliabil
Dimensiune filet M10
Material mâner Oțel inoxidabil
Tip montare Gaură filetată; montare pe spate
Cod Vamal 8302490091

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne