Meniu Caută

Mânere tragere 120.0 mm M5 Oțel inoxidabil

Mânerul de tragere are un design integral din metal. Forma în unghi drept de tip mamă are trepte rotunjite cu găuri de montare filetate la bază. Oferă un aspect îngrijit și ordonat și poate fi aplicat în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces. Natural fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20053567

Numărul piesei producătorului:

1844040120E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 120

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner Sertar
Dimensiune filet M5
Material mâner Oțel inoxidabil
Tip montare Threaded
Distanță orificiu de montare 120.0 mm
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne