Meniu Caută

Mâner U 180.0 mm M5 Aluminiu Natural

Mânerul de tragere are un design integral din metal. Forma în unghi drept de tip mamă are trepte rotunjite cu găuri de montare filetate la bază. Oferă un aspect îngrijit și ordonat și poate fi aplicat în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces. Natural fabricat din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20064570

Numărul piesei producătorului:

1845740180E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 28,8538 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,85 RON

1 x 28,8538 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner Sertar
Dimensiune filet M5
Material mâner Aluminiu
Tip montare Threaded
Distanță orificiu de montare 180.0 mm
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne