Meniu Caută

Mânere tragere 350.0 mm M8 Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10193907

Numărul piesei producătorului:

1220519

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 186,1976 RON
25 + 163,6896 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

186,20 RON

1 x 186,1976 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Finalizare Acoperit cu plastic
Tip montare Back Mount
Cod Vamal 7326909890
Material mâner Aluminiu
Stil mâner Bară rotundă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne