Meniu Caută

Mâner U 100.0 mm M10 Oțel Natural

Numărul piesei Essentra:

20068561

Numărul piesei producătorului:

2846140100E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 49,084 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

49,08 RON

1 x 49,084 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Distanță orificiu de montare 100.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Tip montare Filetat mamă
Cod Vamal 8302420090
Material mâner Oțel
Stil mâner Mâner U

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne