Meniu Caută

Mâner U 350.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

Numărul piesei Essentra:

20074470

Numărul piesei producătorului:

38424070350E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 6

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Distanță orificiu de montare 350.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Tip montare Filetat mamă
Cod Vamal 7326909890
Material mâner Oțel inoxidabil
Stil mâner Unghi drept

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne